Conector estanco de 90 grados de 1-1/2 pulg, sin aislamiento
Image of 3426DC Conector estanco de 90 grados de 1-1/2 pulg, sin aislamiento

Conector estanco de 90 grados de 1-1/2 pulg, sin aislamiento

Marca: Raco

ID del Catálogo: 3426DC

Conector estanco de 90 grados de 1-1/2 pulg, sin aislamiento.

Positviely bond conduit to a box or enclosure with RACO® liquidtight 90° connectors. Can be used ine either flexible metallic conduit or Type Be flexible nonmetallic liquidtight conduit. Offered in either insulated or noninsulated throat.

  • Construcción de zinc fundido a presión
  • Sin aislamiento
  • El anillo de prensaestopas dividido patentado asegura un sellado perfecto, evitando arranques
  • cULus
  • Disponible en tamaños comerciales de 3/8 pulg. a 2 pulg.
  • Arandela de sellado y contratuerca de alta resistencia incluidas
  • Todos los componentes son reutilizables
LT COND

General

Catalog Number

3426DC

Conduit Type

Liquidtight

Environmental Conditions

Wet Location

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Material

Die Cast Zinc

UPC

050169980163

Dimensiones

Dimensions

4.266 in x 2.482 in x 3.742 in

Height

3.742 in

Length

4.266 in

Trade Size

1-1/2 in

Weight

0.88 lb

Width

2.482 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Environmental Conditions

Wet Location

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logística

Carton Quantity

5

Minimum Pack Quantity

5

Pallet Quantity

1470