Conector de compresión EMT de 1-1/4 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento
Image of 2805 Conector de compresión EMT de 1-1/4 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento

Conector de compresión EMT de 1-1/4 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2805

Conector de compresión EMT de 1-1/4 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento.

Bond EMT conduit to a box or enclosure with RACO® compression connectors. Offered in two styles, insulated or noninsulated. Provides concrete-tight connections. Suitable for applications above 600V.

  • Construcción metálica robusta que garantiza protección mecánica
  • Sin aislamiento
  • Tuercas de compresión hexagonales sobredimensionadas que facilitan la instalación con llave
  • Certificación UL, CSA
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2805

Conduit Type

EMT

Connector Type

Compression

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Material

Die Cast Zinc

UPC

050169028056

Dimensiones

Altura del paquete

4.45 in

Ancho del paquete

5.9 in

Dimensions

1.828 in x 1.781 in x 1.781 in

Height

1.781 in

Length

1.828 in

Longitud del paquete

10.63 in

Peso del paquete

8.9 lb

Trade Size

1-1/4 in

Weight

0.356 lb

Width

1.781 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Configuración

Connector Type

Compression

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

3000