Image of 2925 1-1/4 in. EMT Compression Coupling

1-1/4 in. EMT Compression Coupling

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2925

1-1/4 in. EMT Compression Coupling

Couple two ends of EMT conduit in dry locations with RACO® compression couplings. Provides concrete-tight connections. Suitable for applications above 600V.

  • La construcción de acero garantiza la protección mecánica
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2925

Conduit Type

EMT

Connector Type

Compression

EU RoHS Indicator

Yes

Fitting Type

Couplings

Material

Steel

UPC

050169029251

Dimensiones

Altura del paquete

3.846 in

Ancho del paquete

4.502 in

Dimensions

3.307 in x 1.89 in x 1.89 in

Height

1.89 in

Length

3.307 in

Longitud del paquete

5.565 in

Peso del paquete

2.402 lb

Trade Size

1-1/4 in

Weight

0.48 lb

Width

1.89 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Compression

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

5

Pallet Quantity

2400