Image of 2025 1-1/4 in. EMT Set-Screw Coupling

1-1/4 in. EMT Set-Screw Coupling

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2025

1-1/4 in. EMT Set-Screw Coupling

To couple two ends of EMT conduit, use RACO® set-screw couplings in dry locations. Provides concrete-tight connections when taped. Suitable for applications above 600 volts.

  • Construcción de acero que garantiza la protección mecánica
  • Galvanizado para una mayor protección contra la corrosión
  • Los tornillos de tres cabezas pueden instalarse con un destornillador de cabeza ranurada, Phillips o Robertson
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2025

Conduit Type

EMT

Connector Type

Set-Screw

EU RoHS Indicator

Yes

Fitting Type

Couplings

Material

Steel

UPC

050169020258

Dimensiones

Altura del paquete

3.071 in

Ancho del paquete

4.567 in

Dimensions

2.776 in x 1.681 in x 2.216 in

Height

2.216 in

Length

2.776 in

Longitud del paquete

5.315 in

Peso del paquete

1.37 lb

Trade Size

1-1/4 in

Weight

0.31 lb

Width

1.681 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Set-Screw

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

5

Pallet Quantity

2400