1-Gang In-Use Cover, Expandable, WR/TR Duplex Combo, Gray
Image of MD450G 1-Gang In-Use Cover, Expandable, WR/TR Duplex Combo, Gray

1-Gang In-Use Cover, Expandable, WR/TR Duplex Combo, Gray

Marca: TayMac

ID del Catálogo: MD450G

1-Gang In-Use Cover, Expandable, WR/TR Duplex Combo, Gray

  • Se expande desde 1 pulg. hasta 3 pulg. de profundidad
  • El sistema patentado de montaje por bocallave Quick-Fit permite la instalación en menos de un minuto
  • Dispositivo Hubbell WRTR de alta calidad incluido
  • Incluye junta y tornillería de montaje
  • El combo incluye receptáculo y tapa
  • Lengüeta de bloqueo
  • Conforme a NEMA 3R
Codeguard

General

Application

In Use

Catalog Number

MD450G

Color

Gray

Construction

Nonmetallic

Cover Included

Yes

Cover Type

Expandable;In-Use

Installation Type

Kits

Material

Polycarbonate

Material Type

Non-metallic

Mounting Method

Multi-directional

Number of Gang(s)

1-Gang

Toggle Switch

No

Type

Cover

UPC

050169986332

Weather Resistant

Yes

Dimensiones

Cubic Capacity

67.54605 cu.in

Depth

2.75 in

Dimensions

1.25 in x 4.02 in x 6.11 in

Height

6.11 in

Length

1.25 in

Weight

0.531 lb

Width

4.02 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Relacionado con la Operación

Weather Resistant

Yes

Configuración

Mounting Method

Multi-directional

Number of Gang(s)

1-Gang

Logística

Carton Quantity

8

Packaging Type

Shrink

Pallet Quantity

1344

Standard Package

4