Caja a prueba de intemperie de 1 gancho, tres salidas roscadas de 3/4 pulg. Gris, Cardada
Image of 5324-5 Caja a prueba de intemperie de 1 gancho, tres salidas roscadas de 3/4 pulg. Gris, Cardada

Caja a prueba de intemperie de 1 gancho, tres salidas roscadas de 3/4 pulg. Gris, Cardada

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5324-5

Caja a prueba de intemperie de 1 gancho, tres salidas roscadas de 3/4 pulg. Gris, Cardada.

  • Construcción robusta de aluminio fundido a presión
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Ocho opciones de montaje en caja con orejetas desmontables
  • Incluye dos tapones de cierre de 3/4 pulg
  • Las roscas internas del cubo cumplen los requisitos NEMA y aceptan todos los accesorios roscados y conductos roscados
  • Tornillo de tierra instalado
  • Instrucciones multilingües en cada paquete

General

Catalog Number

5324-5

Color

Gray

Construction

Metallic

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Outlets

3

Thread Size

3/4 in

Type

1-Gang

UPC

050169532454

Dimensiones

Actual Depth

2.142 in

Altura del paquete

8.5 in

Ancho del paquete

4 in

Cubic Capacity

18.3 cu.in

Depth

2.148 in

Height

4.565 in

Longitud del paquete

2.188 in

Peso del paquete

0.65 lb

Thread Size

3/4 in

Width

2.816 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Outlets

3

Logística

Carton Quantity

6

Packaging Type

Blistercard

Pallet Quantity

1152

Standard Package

6