1-Gang Weatherproof Cover, Vertical, Toggle 3-Way 6A/3A, Gray
Image of 5141-0 1-Gang Weatherproof Cover, Vertical, Toggle 3-Way 6A/3A, Gray

1-Gang Weatherproof Cover, Vertical, Toggle 3-Way 6A/3A, Gray

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5141-0

1-Gang Weatherproof Cover, Vertical, Toggle 3-Way 6A/3A, Gray

  • Construcción metálica robusta
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona la máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Se suministra con interruptor de 3 vías de 125 V, 6 A o 250 V, 3 A - sin necesidad de comprar componentes por separado
  • Interruptor desmontado en la cubierta
  • Se incluyen los accesorios de instalación y las instrucciones multilingües
  • Clasificación NEMA 3R
  • Montaje vertical

General

Application

Switch Cover

Catalog Number

5141-0

Color

Gray

Construction

Metallic

Cover Included

Yes

Cover Type

Toggle

EU RoHS Indicator

Yes

Installation Type

Kits

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Mounting Method

Vertical; Device Mount

Number of Gang(s)

1-Gang

Toggle Switch

Yes

Type

Cover

UPC

050169514108

Dimensiones

Actual Depth

0.859 in

Altura del paquete

4.609 in

Ancho del paquete

2.828 in

Cubic Capacity

23.62458175 cu.in

Depth

1.8125 in

Height

4.609 in

Longitud del paquete

0.859 in

Peso del paquete

0.42 lb

Width

2.828 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Yes

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Mounting Method

Vertical; Device Mount

Number of Gang(s)

1-Gang

Logística

Carton Quantity

8

Minimum Pack Quantity

1

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

720

Standard Package

8