1-Gang Weatherproof Deep Box, Three 1 in. Threaded Outlets, Gray
Image of 5387-0 1-Gang Weatherproof Deep Box, Three 1 in. Threaded Outlets, Gray

1-Gang Weatherproof Deep Box, Three 1 in. Threaded Outlets, Gray

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5387-0

1-Gang Weatherproof Deep Box, Three 1 in. Threaded Outlets, Gray

  • Construcción robusta de aluminio fundido a presión
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Ocho opciones de montaje en caja con orejetas desmontables
  • Incluye dos tapones de cierre de 1 pulg
  • Las roscas internas del cubo cumplen los requisitos NEMA y aceptan todos los accesorios roscados y conductos roscados
  • Tornillo de tierra instalado
  • Instrucciones multilingües en cada paquete

General

Catalog Number

5387-0

Color

Gray

Construction

Metallic

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Outlets

3

Outlet Size

1 in

Thread Size

1 in

Type

1-gang, deep

UPC

050169538708

Dimensiones

Actual Depth

2.801 in

Altura del paquete

4.566 in

Ancho del paquete

2.811 in

Cubic Capacity

22.5 cu.in

Depth

2.807 in

Height

4.563 in

Longitud del paquete

2.807 in

Outlet Size

1 in

Peso del paquete

0.787 lb

Thread Size

1 in

Width

2.811 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Outlets

3

Logística

Carton Quantity

15

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

1350

Standard Package

15