1-Gang Weatherproof Flip Cover Kit, Includes WR/TR Duplex, Box, and Cover, Bronze
Image of 5839-7WRTR 1-Gang Weatherproof Flip Cover Kit, Includes WR/TR Duplex, Box, and Cover, Bronze

1-Gang Weatherproof Flip Cover Kit, Includes WR/TR Duplex, Box, and Cover, Bronze

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5839-7WRTR

1-Gang Weatherproof Flip Cover Kit, Includes WR/TR Duplex, Box, and Cover, Bronze

  • Construcción robusta de fundición a presión
  • El acabado de recubrimiento en polvo de última generación proporciona la máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Las tapas de cierre automático garantizan una protección a prueba de intemperie cuando el receptáculo no está en uso
  • Dúplex de marfil resistente a la intemperie y a los sabotajes de 15 amperios y 125 voltios incluido
  • No hay necesidad de comprar componentes por separado
  • Se incluyen la tornillería de instalación, la junta y las instrucciones multilingües

General

Application

Flip

Catalog Number

5839-7WRTR

Color

Bronze

Construction

Metallic

Cover Included

Yes

Cover Type

Flip/Snap

EU RoHS Indicator

Yes

Installation Type

Kits

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Mounting Method

Horizontal

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Outlets

3

Toggle Switch

No

Type

  • Box
  • Cover
  • Device

UPC

050169998441

Weather Resistant

Yes

Dimensiones

Actual Depth

2.656 in

Altura del paquete

4.563 in

Ancho del paquete

2.813 in

Cubic Capacity

44.832 cu.in

Depth

3.2 in

Height

3 in

Longitud del paquete

2.656 in

Peso del paquete

1.8 lb

Trade Size

1/2 in

Width

4.67 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

EU RoHS Indicator

Yes

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Relacionado con la Operación

Weather Resistant

Yes

Configuración

Mounting Method

Horizontal

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Outlets

3

Logística

Carton Quantity

4

Packaging Type

Box

Pallet Quantity

448

Standard Package

4