Image of MM420C 1-Gang Weatherproof In-Use Cover, EXTRA DUTY®, 16-in-1, 2-3/4 in. Deep, Clear
Image of MM420C 1-Gang Weatherproof In-Use Cover, EXTRA DUTY®, 16-in-1, 2-3/4 in. Deep, Clear
play
360 View
play
TAYMAC®: Weatherproof Extra Duty In-use Covers
+5
TAYMAC®: Extra-Duty Overview

1-Gang Weatherproof In-Use Cover, EXTRA DUTY®, 16-in-1, 2-3/4 in. Deep, Clear

Marca: TayMac

ID del Catálogo: MM420C

Nombre de la Colección: EXTRA DUTY®

1-Gang Weatherproof In-Use Cover, EXTRA DUTY®, 16-in-1, 2-3/4 in. Deep, Clear

  • La construcción de policarbonato de alto impacto proporciona la máxima durabilidad
  • El sistema de montaje Quick-Fit permite la instalación en menos de un minuto
  • Tecnología de sistema adaptador de ajuste universal (U-Fast) para configuraciones de dispositivos personalizados 16 en 1, viene preconfigurado para GFCI
  • Incluye junta y tornillería de montaje
  • Lengüeta bloqueable (grillete de 1/4 pulg.)
  • Clasificación Extra Duty®
  • Montaje horizontal o vertical

Detalles del producto

ExtraDuty

General

Application

In Use

Catalog Number

MM420C

Color

Clear

Construction

Nonmetallic

Cover Type

In-Use

Material

Polycarbonate

Material Type

Non-metallic

Mounting Method

Multi-directional

Number of Gang(s)

1-Gang

Type

Cover

UPC

050169917275

Dimensiones

Actual Depth

3.05 in

Cubic Capacity

72.765 cu.in

Depth

2.75 in

Height

5.88 in

Weight

0.47 lb

Width

4.5 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Compliance

Extra-Duty

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Logística

Carton Quantity

8

Packaging Type

Shirnk

Pallet Quantity

768

Standard Package

8

Médias

Videos

play
TAYMAC®: Weatherproof Extra Duty In-use Covers
play
TAYMAC®: Extra-Duty Overview

[ES] 360 View