1 pulg. Boquilla de persecución, sin aislamiento
Image of 1664 1 pulg. Boquilla de persecución, sin aislamiento

1 pulg. Boquilla de persecución, sin aislamiento

Marca: Raco

ID del CatƔlogo: 1664

1 pulg. Boquilla de persecución, sin aislamiento.

  • Construcción metĆ”lica robusta
  • TamaƱos adicionales disponibles

General

Catalog Number

1664

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Nipples

Insulation Type

Uninsulated

Material

Die Cast Zinc

UPC

050169016640

Dimensiones

Altura del paquete

4.84 in

Ancho del paquete

3.54 in

Dimensions

0.859 in x 1.375 in x 1.375 in

Height

1.375 in

Length

0.859 in

Longitud del paquete

5.11 in

Peso del paquete

2.225 lb

Trade Size

1 in

Weight

0.089 lb

Width

1.375 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Industry Standard(s)

UL 514B

LogĆ­stica

Carton Quantity

250

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

10000