1 in. to 1/2 in. Rigid/IMC Reducing Bushing
Image of 1143 1 in. to 1/2 in. Rigid/IMC Reducing Bushing

1 in. to 1/2 in. Rigid/IMC Reducing Bushing

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1143

1 in. to 1/2 in. Rigid/IMC Reducing Bushing

  • Construcción robusta de acero que garantiza la protección mecánica de la pista de rodadura
  • Galvanizado de zinc para protección contra la corrosión
  • Tamaños adicionales disponibles
Conduit

General

Application

Rigid

Catalog Number

1143

Compatibility

GRC

Conduit Type

Rigid/IMC

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Bushings

Item Type

4D

Material

Steel

Paintable/Stainable

No

UPC

050169011430

Dimensiones

Dimensions

0.625 in x 1.281 in x 1.281 in

Height

1.281 in

Length

0.625 in

Trade Size

1 in to 1/2 in

Weight

0.121 lb

Width

1.281 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Relacionado con la Operación

Compatibility

GRC

Logística

Carton Quantity

50

Pallet Quantity

12000