#2.5TS Colgador de conductos EMT de 1,25 pulg.
Image of 2041 #2.5TS Colgador de conductos EMT de 1,25 pulg.

#2.5TS Colgador de conductos EMT de 1,25 pulg.

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2041

#2.5TS Colgador de conductos EMT de 1,25 pulg.

  • Suministrado con tuerca y perno para acelerar la instalación
  • El acabado pregalvanizado proporciona protección contra la corrosión
  • Tamaños adicionales disponibles

General

Application

For use in wet or dry locations to support runs of rigid/IMC and EMT conduit from ceilings and walls

Catalog Number

2041

Hanger Size

2-1/2

Material

Steel

UPC

050169020418

Dimensiones

Dimensions

2.844 in x 0.845 in x 1.375 in

EMT Size

1.25 in

Hanger Size

2-1/2

Height

1.375 in

Length

2.844 in

Trade Size

2.5

Weight

0.132 lb

Width

0.845 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

100

Pallet Quantity

4800