Casquillo de puesta a tierra rígido/IMC de 150 grados, pasamuros, aislado, de 2 pulgadas (5,08 cm)
Image of 1228 Casquillo de puesta a tierra rígido/IMC de 150 grados, pasamuros, aislado, de 2 pulgadas (5,08 cm)

Casquillo de puesta a tierra rígido/IMC de 150 grados, pasamuros, aislado, de 2 pulgadas (5,08 cm)

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1228

Casquillo de puesta a tierra rígido/IMC de 150 grados, pasamuros, aislado, de 2 pulgadas (5,08 cm).

Insert ground wire through a RACO® Feed-thru style lug. Product is dual rated for either copper or aluminum grounding conductors.

  • La construcción de hierro maleable garantiza la protección mecánica
  • Electrochapado de zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • Aislador clasificado para 150° C
  • Capacidad del cable de conexión a tierra - #14 Sol. - Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

1228

Conduit Type

Rigid/IMC

Connector Type

Grounding

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Bushings

Insulation Type

Insulated

Material

Malleable Iron

UPC

050169012284

Dimensiones

Dimensions

1.953 in x 2.719 in x 3.219 in

Height

3.219 in

Length

1.953 in

Trade Size

2 in

Weight

0.372 lb

Width

2.719 in

Clasificaciones Eléctricas

Grounding Wire Capacity Maximum

#4 STR

Grounding Wire Capacity Minimum

#14 SOL

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Grounding

Logística

Carton Quantity

10

Minimum Pack Quantity

10

Pallet Quantity

6300