Couple two ends of EMT conduit in dry locations with RACO® compression couplings. Provides concrete-tight connections. Suitable for applications above 600V.
Construcción de acero que garantiza la protección mecánica
Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
cULus
Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.