3-Gang Flip Weatherproof Cover, Vertical/Horizontal, 3-Device, 125-in-1, Gray
Image of MX3050S 3-Gang Flip Weatherproof Cover, Vertical/Horizontal, 3-Device, 125-in-1, Gray

3-Gang Flip Weatherproof Cover, Vertical/Horizontal, 3-Device, 125-in-1, Gray

Marca: Bell

ID del Catálogo: MX3050S

3-Gang Flip Weatherproof Cover, Vertical/Horizontal, 3-Device, 125-in-1, Gray

  • Construcción de metal fundido a presión de alta resistencia con recubrimiento en polvo de primera calidad
  • El sistema de montaje de bocallave Quick-Fit permite la instalación en menos de un minuto
  • Tecnología de sistema adaptador de ajuste universal (U-Fast) para configuraciones de dispositivos personalizados 125 en 1, viene preconfigurado para GFCI
  • Lengüetas bloqueables y cierre de bisagra de resorte
  • Incluye junta y accesorios de montaje adjuntos
  • Compatible con NEMA 3R
  • Montaje de dispositivo vertical

General

Application

Flip

Catalog Number

MX3050S

Color

Gray

Construction

Metallic

Cover Type

Flip/Snap

EU RoHS Indicator

No

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Mounting Method

Vertical

Number of Gang(s)

3-Gang

Type

Cover

UPC

092326112611

Dimensiones

Actual Depth

1 in

Altura del paquete

4.82 in

Ancho del paquete

6.6 in

Cubic Capacity

31.812 cu.in

Depth

1 in

Height

4.82 in

Longitud del paquete

1 in

Peso del paquete

0.68 lb

Weight

0.57 lb

Width

6.6 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

No

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Mounting Method

Vertical

Number of Gang(s)

3-Gang

Logística

Carton Quantity

5

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

1440

Standard Package

5