3 pulg. EMT o Rígido/IMC Correa Push-On 1 Agujero
Image of 1339 3 pulg. EMT o Rígido/IMC Correa Push-On 1 Agujero

3 pulg. EMT o Rígido/IMC Correa Push-On 1 Agujero

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1339

3 pulg. EMT o Rígido/IMC Correa Push-On 1 Agujero.

Mount rigid/IMC conduit in wet or dry locations with RACO® 1-hole straps. Suitable for liquidtight flexible metal conduit and liquidtight flexible nonmetallic conduit (Type B). Push-on style.

  • La construcción de acero estampado garantiza la protección mecánica
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • El estilo a presión permite una fácil colocación antes del montaje
  • No homologado por UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

1339

Conduit Type

Rigid/IMC

Connector Type

Push-On

Environmental Conditions

Wet Location

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Straps/Clampbacks

Material

Steel

UPC

050169013397

Dimensiones

Dimensions

5.708 in x 1.253 in x 3.535 in

Height

3.535 in

Length

5.708 in

Trade Size

3 in

Weight

0.507 lb

Width

1.253 in

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Wet Location

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Configuración

Connector Type

Push-On

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

3500