3 in. x 2 in. Switch Box, Gangable, 2-1/2 in. Deep, Eight 1/2 in. KO's, Plaster Ears
Image of 500 3 in. x 2 in. Switch Box, Gangable, 2-1/2 in. Deep, Eight 1/2 in. KO's, Plaster Ears

3 in. x 2 in. Switch Box, Gangable, 2-1/2 in. Deep, Eight 1/2 in. KO's, Plaster Ears

Marca: Raco

ID del Catálogo: 500

3 in. x 2 in. Switch Box, Gangable, 2-1/2 in. Deep, Eight 1/2 in. KO's, Plaster Ears

  • 3 pulg. x 2 pulg., 2-1/2 pulg. de profundidad
  • Las cajas de interruptores colgantes ofrecen la opción de construir una caja para alojar dos o más dispositivos
  • Con el ajuste adecuado, se pueden utilizar para cables flexibles, blindados, revestidos de metal, NMSC y consuit
  • Se suministran con ocho orificios ciegos de 1/2 pulg.
  • Las orejas de yeso permiten utilizar una caja en aplicaciones de "obra antigua"
  • Capacidad de 12,5 pulg. cúbicas
  • Aceptable para su uso en paredes con resistencia al fuego de 2 horas

General

Bracket Type

No Bracket

Catalog Number

500

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fire Resistance

Yes

Gangable

Yes

Item Type

4D

Knockouts

1/2 in

Plaster Ears

Yes

Type

  • Switch Box
  • Box

UPC

050169905005

Wiring System

Conduit

Dimensiones

Cubic Capacity

12.5 cu.in

Depth

2.5 in

Height

4.219 in

Weight

0.551 lb

Width

2 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Configuración

Bracket Type

No Bracket

Gangable

Yes

Knockouts

1/2 in

Logística

Carton Quantity

50

Packaging Type

No Packaging

Pallet Quantity

3250