Caja de interruptores de 3 pulg. x 2 pulg. Profundo, Cuatro 1/2 pulg. KO's, Orejas de Yeso, Obra Vieja
Image of 509 Caja de interruptores de 3 pulg. x 2 pulg. Profundo, Cuatro 1/2 pulg. KO's, Orejas de Yeso, Obra Vieja

Caja de interruptores de 3 pulg. x 2 pulg. Profundo, Cuatro 1/2 pulg. KO's, Orejas de Yeso, Obra Vieja

Marca: Raco

ID del Catálogo: 509

Caja de interruptores de 3 pulg. x 2 pulg. Profundo, Cuatro 1/2 pulg. KO's, Orejas de Yeso, Obra Vieja.

  • 3 pulg. x 2 pulg., 2-1/2 pulg. de profundidad
  • Las cajas de interruptores acoplables ofrecen la opción de construir una caja para alojar dos o más dispositivos
  • Con los accesorios adecuados, se pueden utilizar para conductos, NMSC, cable blindado, revestido de metal, cable flexible
  • Se suministran con cuatro orificios ciegos de 1/2 pulg.

General

Bracket Type

No Bracket

Catalog Number

509

Color

Gray

Fire Resistance

Yes

Gangable

Yes

Knockouts

1/2 in

Material

Steel

Number of Gang(s)

1-Gang

Plaster Ears

Yes

Type

  • Switch Box
  • Box

UPC

050169005095

Wiring System

Conduit

Dimensiones

Cubic Capacity

12.5 cu.in

Depth

2.5 in

Height

4.219 in

Weight

0.612 lb

Width

2.625 in

Clasificaciones Eléctricas

Power Distribution Features

Fire Rated

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Configuración

Bracket Type

No Bracket

Gangable

Yes

Knockouts

1/2 in

Number of Gang(s)

1-Gang

Logística

Carton Quantity

20

Packaging Type

No Packaging

Pallet Quantity

2160