3/4 pulg. Conector estanco de 90 grados, sin aislamiento
Image of 3423DC 3/4 pulg. Conector estanco de 90 grados, sin aislamiento

3/4 pulg. Conector estanco de 90 grados, sin aislamiento

Marca: Raco

ID del Catálogo: 3423DC

3/4 pulg. Conector estanco a líquidos de 90 grados, sin aislamiento.

Positviely bond conduit to a box or enclosure with RACO® liquidtight 90° connectors. Can be used ine either flexible metallic conduit or Type Be flexible nonmetallic liquidtight conduit. Offered in either insulated or noninsulated throat.

  • Construcción de zinc fundido a presión
  • No aislado
  • El anillo de prensaestopas dividido patentado asegura un sellado perfecto, evitando arranques
  • cULus
  • Disponible en tamaños comerciales de 3/8 pulg. a 2 pulg.
  • Arandela de sellado y contratuerca de alta resistencia incluidas
  • Todos los componentes son reutilizables
LT COND

General

Catalog Number

3423DC

Conduit Type

Liquidtight

Environmental Conditions

Wet Location

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Material

Die Cast Zinc

UPC

050169980132

Dimensiones

Altura del paquete

5.625 in

Ancho del paquete

5.5 in

Dimensions

2.653 in x 1.575 in x 2.441 in

Height

2.441 in

Length

2.653 in

Longitud del paquete

7.5 in

Peso del paquete

6.601 lb

Trade Size

3/4 in

Weight

0.245 lb

Width

1.575 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Environmental Conditions

Wet Location

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

4500