3/4 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated
Image of 2003 3/4 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated

3/4 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2003

3/4 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated

To bond EMT conduit to a box or enclosure, use RACO® set-screws. Provides concrete-tight connections when taped. Offered either as insulated or uninsulated. Suitable for applications above 600V.

  • Construcción de acero que garantiza la protección mecánica
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • Sin aislamiento
  • Los tornillos de tres cabezas se pueden instalar con un destornillador de cabeza ranurada, Phillips o Robertson
  • cULus
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
  • 1 tornillo de fijación
Conduit

General

Catalog Number

2003

Conduit Type

EMT

Connector Type

Set-Screw

EU RoHS Indicator

Yes

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Material

Steel

UPC

050169020036

Dimensiones

Altura del paquete

4.24 in

Ancho del paquete

4.581 in

Dimensions

1.476 in x 1.087 in x 1.087 in

Height

1.087 in

Length

1.476 in

Longitud del paquete

6.943 in

Peso del paquete

3.439 lb

Trade Size

3/4 in

Weight

0.138 lb

Width

1.087 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Set-Screw

Logística

Carton Quantity

250

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

10000