Image of 3421 3/8 in. 90 Degree Liquidtight Connector, Uninsulated

3/8 in. 90 Degree Liquidtight Connector, Uninsulated

Marca: Raco

ID del Catálogo: 3421

3/8 in. 90 Degree Liquidtight Connector, Uninsulated

Positviely bond conduit to a box or enslosure with RACO® liquidtight straight connectors. Can be used in either indoor or outdoor locations. Suitable for Class I, Div 2; Class II, Div 1 & 2, and Class III, Div I & 2 hazardous locations.

  • Se utiliza con conductos estancos flexibles metálicos y conductos estancos flexibles no metálicos de tipo B
  • Electrocincado para una mayor protección contra la corrosión
  • No aislado
  • El innovador anillo de prensaestopas dividido garantiza un sellado perfecto, evitando los arranques
  • Disponible en tamaños comerciales de 3/8 pulg. a 4 pulg.
  • Arandela de sellado y contratuerca de alta resistencia incluidas
  • Todos los componentes son reutilizables.
LT COND

General

Catalog Number

3421

Conduit Type

Liquidtight

Environmental Conditions

Wet Location

EU RoHS Indicator

Yes

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Material

Steel/Malleable Iron

UPC

050169034217

Dimensiones

Altura del paquete

4 in

Ancho del paquete

5.375 in

Dimensions

2.39 in x 1.86 in x 1.047 in

Height

1.047 in

Length

2.39 in

Longitud del paquete

7.438 in

Peso del paquete

5.85 lb

Trade Size

3/8 in

Weight

0.238 lb

Width

1.86 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Environmental Conditions

Wet Location

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

8000