3/8 pulg. Conector de apriete recto Flex/AC, sin aislamiento
Image of 2191 3/8 pulg. Conector de apriete recto Flex/AC, sin aislamiento

3/8 pulg. Conector de apriete recto Flex/AC, sin aislamiento

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2191

3/8 pulg. Conector de apriete recto Flex/AC, sin aislamiento.

  • Rugged metallic construction ensures mechanical protection for the raceway
  • Additional sizes available
  • Construcción metálica robusta que garantiza la protección mecánica de la pista de rodadura
  • tamaños adicionales disponibles
MC_BX

General

Catalog Number

2191

Conduit Type

Flexible Metal Conduit

Connector Type

Squeeze

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Material

Die Cast Zinc

UPC

050169021910

Dimensiones

Altura del paquete

4.84 in

Ancho del paquete

3.54 in

Dimensions

1 in x 1.13 in x 1.167 in

Height

1.167 in

Length

1 in

Longitud del paquete

5.11 in

Peso del paquete

3.15 lb

Trade Size

3/8 in

Weight

0.063 lb

Width

1.13 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Squeeze

Logística

Carton Quantity

500

Pallet Quantity

28000