Caja cuadrada de 4-11/16 pulg. Caja cuadrada, estirada, 1-1/2 pulg. de profundidad, 15 1/2 y 2 3/4 pulg. KO
Image of 245 Caja cuadrada de 4-11/16 pulg. Caja cuadrada, estirada, 1-1/2 pulg. de profundidad, 15 1/2 y 2 3/4 pulg. KO

Caja cuadrada de 4-11/16 pulg. Caja cuadrada, estirada, 1-1/2 pulg. de profundidad, 15 1/2 y 2 3/4 pulg. KO

Marca: Raco

ID del Catálogo: 245

Caja cuadrada de 4-11/16 pulg. Caja cuadrada, estirada, 1-1/2 pulg. de profundidad, 15 1/2 y 2 3/4 pulg. KO.

  • Las cabezas de tornillo combinadas permiten una instalación más rápida
  • Los orificios ciegos TKO permiten flexibilidad en el diseño y la instalación
  • Las cajas cuadradas se utilizan cuando los tramos de conductores múltiples se dividen en dos o más direcciones para suministrar energía a una serie de dispositivos eléctricos
  • Con el ajuste adecuado se pueden utilizar para conductos, NMSC, blindados, revestidos de metal, cable flexible
  • Capacidad de 29,5 pies cúb.

General

Bracket Type

No Bracket

Catalog Number

245

Color

Gray

Drawn or Welded

Drawn

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Knockouts

1/2 in

Material

Steel

Number of Gang(s)

2-Gang

Size

4-11/16 in

Type

Box

UPC

050169002452

Wiring System

Conduit

Dimensiones

Actual Depth

2.188 in

Cubic Capacity

29.5 cu.in

Depth

1.5 in

Height

4.688 in

Raised Ground

No

Size

4-11/16 in

Weight

0.804 lb

Width

4.688 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Configuración

Bracket Type

No Bracket

Knockouts

1/2 in

Number of Gang(s)

2-Gang

Logística

Carton Quantity

25

Packaging Type

No Packaging

Pallet Quantity

1650