6-Gang Masonry Box, Nongangable, 2-1/2 in. Deep, Twenty-Two Concentric KO's
Image of 960 6-Gang Masonry Box, Nongangable, 2-1/2 in. Deep, Twenty-Two Concentric KO's

6-Gang Masonry Box, Nongangable, 2-1/2 in. Deep, Twenty-Two Concentric KO's

Marca: Raco

ID del Catálogo: 960

6-Gang Masonry Box, Nongangable, 2-1/2 in. Deep, Twenty-Two Concentric KO's

  • Diseño soldado resistente que no se deshace durante la construcción
  • Disponible en configuraciones de uno a seis gangs en profundidades de 2-1/2" y 3-1/2"
  • La forma rectangular se adapta a cortes cuadrados en el bloque
  • El diseño de gran volumen permite disponer de espacio de trabajo adicional dentro de la caja
  • Los orificios ciegos concéntricos estándar de 1/2" y 3/4"
  • Las orejas de los dispositivos dentro de la caja evitan que el mortero penetre en los orificios de los dispositivos
  • La partición de tensión de acero nº 971 se adapta a todas las profundidades de 2-1/2" o 3-1/2"
  • Se pueden utilizar placas de pared estándar.

General

Bracket Type

No Bracket

Catalog Number

960

Drawn or Welded

Welded

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Gangable

No

Knockouts

1/2 - 3/4 in Concentric

Material

Steel

Number of Gang(s)

6-Gang

Type

Box

UPC

050169009604

Wiring System

Conduit

Dimensiones

Actual Depth

2.563 in

Cubic Capacity

95.3 cu.in

Depth

2.5 in

Height

3.75 in

Weight

2.4 lb

Width

11.031 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Configuración

Bracket Type

No Bracket

Gangable

No

Knockouts

1/2 - 3/4 in Concentric

Number of Gang(s)

6-Gang

Logística

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

256