- Ratchet lock can be disengaged in field
- Optional pivot base allows 340° rotation of reel
- Multi-position roller guide can be mounted in four different positions
- La base pivotante opcional permite una rotación de 340° del carrete
- la guÃa de rodillos multiposición puede montarse en cuatro posiciones diferentes.
Ratchet Lock and be Enabled/Disabled