Image of 33184701
Image of 33184701

Marca:

Trinetics

ID del Catálogo:

33184701

20kV, 150kV BIL, interruptor de aceite de 90A, con bujes de arrastre de 24", manija manual, operador de motor de 120V, receptáculo de 5 pines, colgador de montaje en poste tipo NEMA y (2) protectores contra fauna silvestre.

Trinetics® oil-type switches offer a time-proven and industry-tested product design that provides a cost-efficient solution tocapacitor bank switching.

  • Single phase, motor-operated capacitor switches for 15kV and 25kV as well as 35kV grounded wye distribution applications
  • Perfect for capacitor banks, controlling lighting circuits and sectionalizing power
  • ANSI C37
  • 66 compliance
  • Interruptores monofásicos de condensador accionados por motor para aplicaciones de distribución en estrella con puesta a tierra de 15 kV y 25 kV, así como de 35 kV
  • perfectos para baterías de condensadores, control de circuitos de iluminación y seccionamiento de potencia
  • conformidad con ANSI C37

Detalles del producto

General

Catalog Number

33184701

Interruption Type

Oil

Operating Mechanism

Motor

Switch Type

Oil

Type

CSD

UPC

096359602798

Clasificaciones Eléctricas

Creep and Leakage Distance

24"

Current Rating

90 A

Operating Voltage

120 VAC

Phase

Single Phase

Recursos y descargas

Especificaciones