Dispositivos de bloqueo, elastomérico, enchufe macho, 15A 250V, 2 polos 3 hilos con conexión a tierra, L6-15P, terminal de tornillo, amarillo
Image of BRY24W49 Dispositivos de bloqueo, elastomérico, enchufe macho, 15A 250V, 2 polos 3 hilos con conexión a tierra, L6-15P, terminal de tornillo, amarillo

Dispositivos de bloqueo, elastomérico, enchufe macho, 15A 250V, 2 polos 3 hilos con conexión a tierra, L6-15P, terminal de tornillo, amarillo

Marca: Bryant

ID del Catálogo: BRY24W49

Dispositivos estancos, dispositivos de bloqueo, elastomérico, enchufe macho, 15A 250V, 2 polos 3 hilos con toma de tierra, L6-15P, terminal de tornillo, amarillo, carcasa estanca al agua/polvo.

  • El triple sello de derivación mantiene el agua alejada de las conexiones eléctricas y funciona con dispositivos instalados previamente
  • Puntos de conexión resistentes a la corrosión
  • Terminación de latón de alta conductividad
  • El sello cónico se adapta a cualquier rango de cables
  • Interior con llave para facilitar la instalación

General

Catalog Number

BRY24W49

Color

Yellow

Item Type

15A Watertight Plug

Performance

  • Dielectric voltage:2000V AC if rated 300V or less, 3000V AC if rated above 300V
  • Moisture resistance:UL Listed to 3R, 3RX, 4, 4X, 6, 6P, 12
  • UV resistance:All exposed materials are UV stabilized
  • Flammability:UL94V2 (plugs, connectors, and interiors)

Type

Plugs

UPC

781786378308

Dimensiones

Dimensions

1.85 in x 1.85 in x 3.21 in

Height

3.21 in

Length

1.85 in

Width

1.85 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

15 A

Current Amperage Description

15 Amp

Voltage Rating

250 V

Voltage Rating Description

250 V

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

2-Pole

Number Of Wires

3-Wire

Wire Size

#16/3 SJ to #10/3 SJ, #18/3 S to #12/3 S

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

  • IP69K
  • Listed to UL498
  • Certified to CSA C22.2 No. 42
  • Meets NEMA® WD-1, WD-6, and ANSI Standards
  • IP66 Suitability
  • NSF Certified (plugs, connectors and receptacles)

Nema Rating

L6-15P

Relacionado con la Operación

Performance

  • Dielectric voltage:2000V AC if rated 300V or less, 3000V AC if rated above 300V
  • Moisture resistance:UL Listed to 3R, 3RX, 4, 4X, 6, 6P, 12
  • UV resistance:All exposed materials are UV stabilized
  • Flammability:UL94V2 (plugs, connectors, and interiors)

Logística

Carton Quantity

10