Dispositivos de bloqueo, industrial, receptáculo con brida, 30A trifásico estrella 120/208V CA, 4 polos 4 hilos sin conexión a tierra, L18-30R
Image of 71830ER Dispositivos de bloqueo, industrial, receptáculo con brida, 30A trifásico estrella 120/208V CA, 4 polos 4 hilos sin conexión a tierra, L18-30R

Dispositivos de bloqueo, industrial, receptáculo con brida, 30A trifásico estrella 120/208V CA, 4 polos 4 hilos sin conexión a tierra, L18-30R

Marca: Bryant

ID del Catálogo: 71830ER

Locking Devices, Industrial, Flanged Receptacle, 30A 3-Phase Wye 120/208V AC, 4-Pole 4-Wire Non-Grounding, L18-30R, Screw Terminal, White

  • Construcción termoplástica resistente a los impactos
  • Terminaciones cableadas por detrás para facilitar la instalación
  • Tornillos de terminal de transmisión múltiple #10-32
  • Tornillos de montaje incluidos

Standard Product

General

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

71830ER

Color

White

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

30A Flanged Receptacle

Material

Composite

Material - Mounting Hardware

Screw Mounting

Style

Equipment Base

Type

Flanged Receptacle

UPC

781786698406

Dimensiones

Dimensions

2.88 in x 2.88 in x 2.02 in

Display Size

Standard Sized Product

Height

2.02 in

Length

2.88 in

Width

2.88 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

30 A

Connectivity

Terminal Screws

Current Amperage Description

30 Amp

Current Rating

30 A

Phase

Three Phase

Voltage Rating

3 Phase Y 120/208 VAC

Voltage Rating Description

3 Phase Y 120/208V AC

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

4-Pole

Number Of Wires

4-Wire

Wire Size

#14 AWG to #8 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Nema Rating

L18-20R

Logística

Carton Quantity

10