Dispositivos de bloqueo, industriales, cuerpo de conector hembra, 30A trifásico delta 250V CA, tripolar 3 hilos sin conexión a tierra, L11-30R
Image of 71130NC Dispositivos de bloqueo, industriales, cuerpo de conector hembra, 30A trifásico delta 250V CA, tripolar 3 hilos sin conexión a tierra, L11-30R

Dispositivos de bloqueo, industriales, cuerpo de conector hembra, 30A trifásico delta 250V CA, tripolar 3 hilos sin conexión a tierra, L11-30R

Marca: Bryant

ID del Catálogo: 71130NC

Locking Devices, Industrial, Female Connector Body, 30A 3-Phase Delta 250V AC, 3-Pole 3-Wire Non-Grounding, L11-30R, Screw Terminal, Black and White

  • La cara y el cuerpo incorporan llaves de alineación para facilitar el montaje
  • Amperaje, voltaje y configuración NEMA impresos en la cara para facilitar la identificación
  • Construcción de nylon endurecido resistente a impactos y productos químicos
  • Agarre interno del cable Triple Gripper® "autocentrante" con diseño de "dientes de radio" que proporciona una retención segura del cable

Standard Product

General

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

71130NC

Color

Black, White

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Insulation

Insulated Body

Item Type

30A Triple Gripper Nylon Connector

Material

Composite

Material - Mounting Hardware

Cord Mounted

Style

Internal Cord Clamp

Temperature Rating

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Connector Body

UPC

781786693791

Dimensiones

Dimensions

2.13 in x 2.13 in x 3.90 in

Display Size

Standard Sized Product

Height

3.9 in

Length

2.13 in

Width

2.13 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

30 A

Connectivity

Screw Terminals

Current Amperage Description

30 Amp

Current Rating

30 A

Voltage Rating

3 Phase 250 VAC

Voltage Rating Description

3 Phase 250 VAC

Relacionado con el Conductor

Conductor Range

#12 AWG to #8 AWG

Number of Conductors

3-Wire Non-Grounding

Number Of Poles

3-Pole

Number Of Wires

3-Wire

Wire Size

#18 AWG to #8 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Nema Rating

L11-30R

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Relacionado con la Operación

Temperature Rating

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logística

Carton Quantity

10