Dispositivos de bloqueo, Tierra aislada, Industrial, Receptáculo empotrado, 30A 125/250V, 3-Pole 4-Wire Grounding, L14-30R, Terminal de tornillo
Image of 71430IG Dispositivos de bloqueo, Tierra aislada, Industrial, Receptáculo empotrado, 30A 125/250V, 3-Pole 4-Wire Grounding, L14-30R, Terminal de tornillo

Dispositivos de bloqueo, Tierra aislada, Industrial, Receptáculo empotrado, 30A 125/250V, 3-Pole 4-Wire Grounding, L14-30R, Terminal de tornillo

Marca: Bryant

ID del Catálogo: 71430IG

Locking Devices, Isolated Ground, Industrial, Flush Receptacle, 30A 125/250V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, L14-30R, Screw Terminal, Orange.

  • Limita el ruido eléctrico en el circuito de puesta a tierra del equipo proporcionando dos vías de puesta a tierra para la instalación
  • Diseño de cara profunda de nylon
  • Contactos de línea de latón de triple limpieza
  • Contactos de tierra y terminación de tierra
  • Yugo de acero envolvente chapado en níquel y latón

Isolated Ground

General

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

71430IG

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

30A Single Nylon Receptacle

Material

Composite

Material - Mounting Hardware

Screw Mounting

Series

Locking

Style

Isolated Ground

Type

Single Receptacle

UPC

781786695344

Dimensiones

Dimensions

3.28 in x 1.70 in x 1.24 in

Display Size

Standard Sized Product

Height

1.24 in

Length

3.28 in

Width

1.7 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

30 A

Connectivity

Terminal Screws

Current Amperage Description

30 Amp

Current Rating

30 A

Phase

Single Phase

Voltage Rating

125/250 V

Voltage Rating Description

125/250V AC

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

3-Pole

Number Of Wires

4-Wire

Wire Size

#14 AWG to #8 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Nema Rating

L14-30R

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Logística

Carton Quantity

10