EXH Manija del Interruptor Automático, Interruptor de Marco de 150 Amp de 4 Polos en Cajas de 6" de Profundidad Clase I, II, III, CDEFG, UL/CSA
Image of EXH1A6 EXH Manija del Interruptor Automático, Interruptor de Marco de 150 Amp de 4 Polos en Cajas de 6" de Profundidad Clase I, II, III, CDEFG, UL/CSA

EXH Manija del Interruptor Automático, Interruptor de Marco de 150 Amp de 4 Polos en Cajas de 6" de Profundidad Clase I, II, III, CDEFG, UL/CSA

Marca: Killark

ID del Catálogo: EXH1A6

EXH Series,4 Pole 150 Amp Frame Breaker In 6" Deep Boxes Class I, II, III, CDEFG, UL/CSA, 316 SS Shaft, Cast Alum Handle Type 4X IP66, Circuit Breaker Handle

  • Maneta de disyuntor
  • Instalada en fábrica o en campo en una abertura NPSM de 3/4"
  • Dispone de bloqueo y desconexión con hasta tres candados
  • Consta de un mecanismo de maneta externo con eje a través de la caja, un mecanismo de palanca interno y una bandeja de disyuntor universal
  • Aluminio sin cobre con eje y muelles de acero inoxidable 316
  • Junta tórica de nitrilo de 70 durómetros
  • Cuerpos de aluminio extruido, pasadores de acero inoxidable y tornillería de acero inoxidable.

Factory or field installed in a 3/4" NPSM opening. Has provision for Lock-On and Lock-Off with up to three padlocks. Consists of an external handle mechanism with through-the-enclosure shaft and internal toggle mechanism and breaker pan.

General

Application

For use with B7E, DB, EXB, XJB Series enclosures. Used to activate circuit breakers and motor circuit protectors from front cover.

Catalog Number

EXH1A6

Color

Gray

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

Copper-free aluminum

Series

EXH Series

Type

Replacement Handle

UPC

783936118505

Dimensiones

Dimensions

4.5 in x 1 in x 6.5 in

Gross Weight with Packaging

3

Height

6.5 in

Length

4.5 in

Width

1 in

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR11714

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Nema Rating

3, 4, 4X

UL File Number

E150827