Image of HBLHR5050 Hose Reels, Low Pressure, .50" Diameter, 50 ' Length, Orange

Hose Reels, Low Pressure, .50" Diameter, 50 ' Length, Orange

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: HBLHR5050

Hose Reels, Low Pressure, .50" Diameter, 50 ' Length, Orange

  • Enrollado por muelle y bloqueo de trinquete
  • Guía de cuatro rodillos multiposición y tope de manguera ajustable
  • Los ejes y las rótulas de flujo total garantizan el máximo suministro de producto

Spring Rewind and Ratchet Lock

General

Application

Bench, Ceiling and Wall Mounted

Cable Length

50 Ft

Catalog Number

HBLHR5050

Construction

Steel

Duty

Heavy Duty

EU RoHS Indicator

No

Item Type

Low Pressure- 1/2" ID

Series

Air/Water/Liquid Industrial

Specifications

  • Cable Feet (m) - 50 (15.2)
  • Input Hose Fitting - 3/8
  • Max Pressure - 300
  • O.D. Inch (mm) - 0.77 (19.6)
  • Weight Lbs. (kg) - 44 (20.0)

Style

Input NPTF 3/8"

Type

Low Pressure ½" Id

UPC

783585243672

Dimensiones

Cable Length

50 Ft

Cable Length Active

600

Reel Frame Dimension

Steel

Clasificaciones Eléctricas

Duty

Heavy Duty

Relacionado con el Conductor

Nema Color

Orange

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

No

Logística

Carton Quantity

1