Interruptores de palanca, grado industrial, con bloqueo de seguridad, CA de uso general, tres vías, 20A 120/277V CA, cableado posterior y lateral
Image of 4903RKL Interruptores de palanca, grado industrial, con bloqueo de seguridad, CA de uso general, tres vías, 20A 120/277V CA, cableado posterior y lateral
Image of 4903RKL Interruptores de palanca, grado industrial, con bloqueo de seguridad, CA de uso general, tres vías, 20A 120/277V CA, cableado posterior y lateral

Interruptores de palanca, grado industrial, con bloqueo de seguridad, CA de uso general, tres vías, 20A 120/277V CA, cableado posterior y lateral

Marca: Bryant

ID del Catálogo: 4903RKL

Switches and Lighting Controls, Security Locking Industrial Grade,Toggle Switches, General Purpose AC, Three Way, 20A 120/277V AC, Back and Side Wired, Chrome Lock

  • Toggle
  • General Purpose AC
  • Three Way
  • 20A 120/277V AC
  • Back and Side Wired

General

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4903RKL

Color

Chrome

Series

Extra Heavy Duty

Style

Three Way

Type

Locking

UPC

781786658134

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

20 A

Current / Amperage Rating

20 A

Voltage Rating

120/277 VAC

Voltage Rating Description

120/277 VAC

Logística

Carton Quantity

10