Jack, Keystone, Cat 6A, Universal, Orange
Image of HJ6AOR Jack, Keystone, Cat 6A, Universal, Orange
Descontinuado

Jack, Keystone, Cat 6A, Universal, Orange

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HJ6AOR

Jack, Keystone, Cat 6A, Universal, Orange

  • El componente de categoría 6A verificado por terceros supera los límites de la TIA y la ISO
  • La terminación exclusiva de 1 punzón reduce el tiempo de terminación en un 75%
  • Cualificado para el 150% del nivel de corriente PoE 802.3bt
  • El embalaje a granel y ecológico reduce el exceso de residuos en el trabajo

Standard Product

General

Application

Telephone and Data Distribution Jack

Catalog Number

HJ6AOR

Color

Orange

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Material - Mounting Hardware

Keystone

Specifications

  • Housing - High impact thermoplastic (UL 94 V-0)
  • IDC Contact - Phosphor bronze with 100 micro-inch tin lead 60/40 plating over nickel under plating
  • Nose Contact - Beryllium copper with precious metal plating with nickel under-plating
  • Packaging - Carton 100% recycled material - bag 85% recycled material

Temperature Rating

Per TIA

UPC

662620213989

Clasificaciones Eléctricas

Connectivity

Insulation Displacement

Contact Resistance

100 Ohm

Withstand Voltage

1000V RMS, 1414V DC

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6A Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6A Component

Relacionado con la Operación

Temperature Rating

Per TIA

Logística

Carton Quantity

25

Number of Pieces in Package

Single