MC14C - MC Series - Aluminum Cable Connector 1/2" NPT 45° Bend
Image of MC14C MC14C - MC Series - Aluminum Cable Connector 1/2" NPT 45° Bend

MC14C - MC Series - Aluminum Cable Connector 1/2" NPT 45° Bend

Marca: Killark

ID del Catálogo: MC14C

MC Series - Aluminum Cable Connector 1/2" NPT 45° Bend

  • El muelle de rejilla de la armadura de 360° es reutilizable
  • Construcción de aluminio sin cobre para zonas duras, corrosivas y peligrosas
  • Incluye tuerca de sellado posterior y junta tórica interior para evitar la entrada de humedad en la armadura del cable y la caja
  • Codo de unión combinado pendiente de patente que permite una alineación adecuada de 360° cuando el espacio es limitado
  • Curvatura compacta de 45° para optimizar las configuraciones de cableado
  • La armadura se termina antes de la curvatura, lo que permite un radio de curvatura mínimo.

MC aluminum cable connector series is designed for use with jacketed interlock, continuously corrugated and welded armor cable. Rated for indoor and outdoor use and allows for a 45 and 90 degree bend where space is limited.

General

Catalog Number

MC14C

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Series

MC Series

Style

45 Degree

Type

Cable Gland

UPC

783936154053

Dimensiones

Hub Size

1/2"

Relacionado con el Conductor

Cable Range

.60 - .82 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Hazardous Rating(s)

  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Zone 20

IP Rating

IP66

Nema Rating

3, 4, 4X