Image of HLI0690B NEXTFRAME Ladder Rack, Inside Radius, 6", Black

NEXTFRAME Ladder Rack, Inside Radius, 6", Black

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HLI0690B

NEXTFRAME Ladder Rack, Inside Radius, 6", Black

  • HLS Ladder Tray is a modular system that is easily configured for all unique installations
  • Ladder tray sections universally work with all ladder tray accessories
  • HLS Ladder feature rung spacing every 9" to support and relieve cable stress
  • La bandeja de escalera HLS es un sistema modular que se configura fácilmente para todas las instalaciones únicas
  • las secciones de la bandeja de escalera funcionan universalmente con todos los accesorios de la bandeja de escalera
  • la escalera HLS presenta una separación de peldaños cada 9" para soportar y aliviar la tensión de los cables.

General

Catalog Number

HLI0690B

Color

Black

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Item Type

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft

Specifications

  • Construction - Tubing
  • Finish - Black
  • Gauge - 16
  • Material - Steel
  • Radius - 10"

Style

Inside Radiius

UPC

662620819600

Dimensiones

Running Space

Stringer Dimensions: .375" W x 1.5" H in

Width

6 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Nema Rating

Heavy Duty

Relacionado con la Operación

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft