Image of 4700DRIG Dispositivos de Bloqueo, Dispositivos de Bloqueo, Tierra Aislada Industrial, Receptáculo Duplex, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, L5- 15R
Image of 4700DRIG Dispositivos de Bloqueo, Dispositivos de Bloqueo, Tierra Aislada Industrial, Receptáculo Duplex, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, L5- 15R

Dispositivos de Bloqueo, Dispositivos de Bloqueo, Tierra Aislada Industrial, Receptáculo Duplex, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, L5- 15R

Marca: Bryant

ID del Catálogo: 4700DRIG

Locking Devices, Isolated Ground Industrial, Duplex Receptacle, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, L5- 15R, Screw Terminal, Orange

  • Construcción termoplástica reforzada
  • Contactos de latón de una sola pieza
  • Lengüetas de ruptura de un solo punto
  • Las lengüetas de la correa de montaje mantienen unidos el cuerpo y la base

Detalles del producto

General

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

4700DRIG

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

15A Duplex Receptacle

Material

Composite

Material - Mounting Hardware

Screw Mounting

Number Of Poles

2-Pole

Series

Locking

Style

Isolated Ground

Type

Duplex Receptacle

UPC

781786002067

Dimensiones

Dimensions

3.28 in x 1.70 in x 0.93 in

Display Size

Standard Sized Product

Height

0.93 in

Length

3.28 in

Width

1.7 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

15 A

Connectivity

Terminal Screws

Current Rating

15 A

Phase

Single Phase

Voltage Rating

125 V

Voltage Rating Description

125V

Relacionado con el Conductor

Number Of Wires

3-Wire

Wire Size

#14 AWG to #8 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Nema Rating

L5-15R

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Logística

Carton Quantity

10

Recursos y descargas

Especificaciones