Image of 4710IG Dispositivos de bloqueo, Dispositivos de bloqueo, Tierra aislada Industrial, Receptáculo empotrado, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, L5-15R
Image of 4710IG Dispositivos de bloqueo, Dispositivos de bloqueo, Tierra aislada Industrial, Receptáculo empotrado, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, L5-15R

Dispositivos de bloqueo, Dispositivos de bloqueo, Tierra aislada Industrial, Receptáculo empotrado, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, L5-15R

Marca: Bryant

ID del Catálogo: 4710IG

Locking Devices, Isolated Ground Industrial, Flush Receptacle, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, L5-15R, Screw Terminal, Orange

  • Construcción de termoplástico reforzado
  • Una sola pieza, todos los contactos de latón
  • Todos los terminales tienen cableado posterior y lateral
  • Correa de montaje de latón con clip de conexión a tierra de acero inoxidable

Detalles del producto

General

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

4710IG

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

15A Nylon Single Receptacle

Material

Composite

Material - Mounting Hardware

Screw Mounting

Number Of Poles

2-Pole

Series

Locking

Style

Isolated Ground

Type

Single Receptacle

UPC

781786656147

Dimensiones

Dimensions

3.28 in x 1.41 in x 1.01 in

Display Size

Standard Sized Product

Height

1.01 in

Length

3.28 in

Width

1.41 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

15 A

Connectivity

Terminal Screws

Current Rating

15 A

Phase

Single Phase

Voltage Rating

125 V

Voltage Rating Description

125V

Relacionado con el Conductor

Number Of Wires

3-Wire

Wire Size

#14 AWG to #8 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Nema Rating

L5-15R

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

4800

Recursos y descargas

Especificaciones