Image of KP-20ABC KP Series 20 Amp Plug - Includes 3 Grommets (Range 0.250-0.625) - 2P 3W Circuit - 115/230VAC At 60Hz
* Imagen representativa
Image of KP-20ABC KP Series 20 Amp Plug - Includes 3 Grommets (Range 0.250-0.625) - 2P 3W Circuit - 115/230VAC At 60Hz

KP Series 20 Amp Plug - Includes 3 Grommets (Range 0.250-0.625) - 2P 3W Circuit - 115/230VAC At 60Hz

Marca: Killark

ID del Catálogo: KP-20ABC

KP Series - Aluminum 20 Amp Plug - Includes 3 Grommets (Range 0.250-0.625) - 2W 3P Circuit - 115/230VAC At 60Hz

  • Adecuado cuando se requiere una conexión para equipos portátiles o móviles como herramientas, motores, luces de mano, etc.
  • Terminales soldables para una conexión segura
  • Carcasa de aluminio sin cobre
  • Los contactos de acción retardada garantizan una interconexión segura
  • Amplia gama de aperturas de pasacables
  • La clavija de conexión a tierra extralarga hace contacto primero y rompe el contacto en último lugar.

Detalles del producto

General

Application

Catalog Number

KP-20ABC

Color

Gray

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Number Of Poles

2

Operating Cycles

10,000 operations

Receptacle Type

Delayed Action

Series

KP

Type

Pin & Sleeve

UPC

783936370019

Dimensiones

Dimensions

7 in x 3.13 in x 3.13 in

Gross Weight with Packaging

1

Height

3.13 in

Length

7 in

Weight

1 lb

Width

3.13 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

20 A

Relacionado con el Conductor

Number Of Wires

3

Wire Size

#14 AWG to #10 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB,IIA

Nema Rating

3, 4, 4X

Recursos y descargas

Avisos para clientes

Catálogos

Manuales de instalación