Image of UGP-20231QW UGP Series - 20 Amp 125VAC Interchangeable Blade Style Plug With Quick Wiring - NEMA Configuration 5-20P
Image of UGP-20231QW UGP Series - 20 Amp 125VAC Interchangeable Blade Style Plug With Quick Wiring - NEMA Configuration 5-20P

UGP Series - 20 Amp 125VAC Interchangeable Blade Style Plug With Quick Wiring - NEMA Configuration 5-20P

Marca: Killark

ID del Catálogo: UGP-20231QW

UGP Series - Aluminum 20 Amp 125VAC Interchangeable Blade Style Plug With Quick Wiring - NEMA Configuration 5-20P

La cámara sellada de fábrica en el receptáculo UGR contiene los componentes de arco del interruptor. La tapa del receptáculo accionada por resorte se cierra cuando se retira el enchufe. La aleación de aluminio sin cobre (menos de 4/10 del 1%) resiste la corrosión.Los enchufes ACCEPTOR® se ajustan a las configuraciones NEMA, mientras que la función girar para conectar" bloquea el enchufe y puede utilizarse para evitar la desconexión accidental de equipos críticos.

Detalles del producto

General

Application

  • Petroleum refineries, chemical plants, wet/damp areas, corrosive environments, petroleum plants, grain elevators/feed mills, flour and feed mills, and indoor or outdoor locations

Catalog Number

UGP-20231QW

Color

Gray

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Number Of Poles

2

Receptacle Type

Delayed Action

Series

UGP

Type

Straight Blade

UPC

783936076669

Dimensiones

Dimensions

6.625 in x 2.375 in x 1.875 in

Gross Weight with Packaging

0.4

Height

1.875 in

Length

6.625 in

Width

2.375 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

20 A

Relacionado con el Conductor

Number Of Wires

3

Wire Size

#10 AWG, #12 AWG, or #14 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Nema Rating

3, 4, 4X

Recursos y descargas