Image of VSIH20R304 VSIH Series IEC-Style Explosion-Protected Receptacle (20A 2P+E 4h 100-130V)
* Imagen representativa
Image of VSIH20R304 VSIH Series IEC-Style Explosion-Protected Receptacle (20A 2P+E 4h 100-130V)

VSIH Series IEC-Style Explosion-Protected Receptacle (20A 2P+E 4h 100-130V)

Marca: Killark

ID del Catálogo: VSIH20R304

Receptáculo protegido contra explosiones serie VSIH IEC (20A 2P+E 4h 100-130V).

  • Color-coding and IEC-Style Pin Configuration makes it impossible to mate plugs and receptacles of different voltages and amperage ratings
  • Interlocked switch mechanism prevents accidental removal of plug from receptacle under load
  • Electrical Configurations available from 16A to 125A, 100V to 690VAC
  • IP66 Ingress Protection (IP) ratings when product is mated and/or covers are tightened
  • Glass-Reinforced Polyester (GRP) non-metallic material, for excellent mechanical strength and long product life
  • Removable Gear Tray allows for easier wiring to internal disconnect switch
  • Available accessories include Auxiliary Contacts (up to 2), Earth Stud, and Continuity Earth Plate
  • El código de colores y la configuración de clavijas tipo IEC hacen imposible acoplar clavijas y receptáculos de diferentes voltajes y amperajes nominales
  • El mecanismo de interruptor con enclavamiento evita la extracción accidental de la clavija del receptáculo bajo carga
  • Configuraciones eléctricas disponibles de 16A a 125A, 100V a 690VAC
  • Grado de protección IP66 cuando el producto está acoplado y/o las tapas están apretadas
  • Material no metálico de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), para una excelente resistencia mecánica y una larga vida útil del producto
  • La bandeja de engranajes extraíble facilita el cableado al interruptor de desconexión interno
  • Entre los accesorios disponibles se incluyen contactos auxiliares (hasta 2), perno de tierra y placa de tierra de continuidad.

Detalles del producto

General

Catalog Number

VSIH20R304

Color Code

Red

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

GRP (Glass-Reinforced Polyester)

Number Of Poles

4

Receptacle Type

Mechanically Interlocked

Series

VSIH

Temperature Range

(T4) -50°C to +60°C;(T5) -50°C to +40°C

Type

Pin & Sleeve

UPC

783936182476

Dimensiones

Hub Size

M32

Weight

7.72 lb

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

50/60 Hz

Voltage Rating

480-500 VAC

Relacionado con el Conductor

Number Of Wires

5

Certificaciones y Cumplimiento

ATEX File Number

INERIS 20 ATEX 0022X

Hazardous Rating(s)

  • Zones 1 & 2
  • Zones 21 & 22

IECEx File Number

IECEx INE 20.0020X

IP Rating

IP66