Image of 1192 1/2 in. Rigid/IMC Locknut

1/2 in. Rigid/IMC Locknut

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1192

1/2 in. Rigid/IMC Locknut

Secure threaded Rigid/IMC conduit to a junction box or enclosure using RACO® locknuts. Locking tangs ensure tight connection to the box or enclosure. Locknuts can also secure the threaded end of a conduit connector inside a box or enclosure.

  • Toda la construcción de acero garantiza la protección mecánica de la pista de rodadura
  • Galvanizado con zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • Para uso en lugares secos
  • No homologado por UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 6 pulg.