Image of HI6P Enchufe, sistema de alto impacto, kit de terminación de cableado de campo, Cat6
Image of HI6P Enchufe, sistema de alto impacto, kit de terminación de cableado de campo, Cat6

Enchufe, sistema de alto impacto, kit de terminación de cableado de campo, Cat6

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HI6P

Enchufe, sistema de alto impacto, kit de terminación de cableado de campo, Cat6

  • Hi-Impact System
  • Field Wired Termination Kit
  • Cat6

Field Termination

Detalles del producto

General

Catalog Number

HI6P

Connector Type

Hi-Impact Cat 6 Plug Connector, UTP

Environmental Conditions

TIA 568-C

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Hi-Impact SYS, Field Term Kit

Material

Polycarbonate

Material - Mounting Hardware

HI-IMPACT

Temperature Rating

TIA 568-C

UPC

662620242910

Clasificaciones Eléctricas

Connectivity

UTP

Relacionado con el Conductor

Number of Conductors

8

Wire Size

22-26 AWG

Wire Type

UTP

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

  • TIA-568-C.2 Category 6 Component
  • UL and cUL Listed

Logística

Carton Quantity

25

Pallet Quantity

1500

Recursos y descargas

Especificaciones