Image of HBL504NM Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, calidad marina, toma de tierra, 50A 125/250V, 3 polos 4 hilos con conexión a tierra, no NEMA
Image of HBL504NM Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, calidad marina, toma de tierra, 50A 125/250V, 3 polos 4 hilos con conexión a tierra, no NEMA
Image of HBL504NM Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, calidad marina, toma de tierra, 50A 125/250V, 3 polos 4 hilos con conexión a tierra, no NEMA

Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, calidad marina, toma de tierra, 50A 125/250V, 3 polos 4 hilos con conexión a tierra, no NEMA

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: HBL504NM

Locking Devices, Twist-Lock®, Marine Grade, Shore Power Inlet, 50A 125/250V, 3-Pole 4-Wire Grounding, Non-NEMA, Screw Terminal, White

  • Nueva conexión rápida con compatibilidad hacia atrás
  • Tapa de cierre automático a prueba de fricción
  • Base roscada para realizar un sellado hermético
  • La carcasa trasera está niquelada para resistir la corrosión

Detalles del producto

General

Application

Marine Wiring Devices

Catalog Number

HBL504NM

Color

White

Environmental Conditions

Watertight

EU RoHS Indicator

No

Insulation

Insulated Body

Item Type

Hull Mount Single

Material

Thermoplastic

Material - Mounting Hardware

Screw Mounting

Number Of Poles

3-Pole

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability

Specifications

  • Housing Type - Non-Metallic
  • Product Type - Shore Power Inlets

Temperature Rating

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

UPC

783585519470

Dimensiones

Display Size

Standard Sized Product

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

50 A

Connectivity

Pressure Terminal Screws

Current / Amperage Rating

50 A

Current Rating

50 A

Dielectric Strength

Withstands 3000V Minimum in

Phase

Single Phase

Voltage Rating

125/250 VAC

Wattage

12500

Relacionado con el Conductor

Number Of Wires

4-Wire Grounding

Wire Size

#6 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

UL Listed

Logística

Carton Quantity

5

Pallet Quantity

455

Recursos y descargas