Image of HBL63CM61 Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, calidad naval, enchufe macho, 50A 125V, 2 polos 3 hilos con toma de tierra, no NEMA, terminal de tornillo
Image of HBL63CM61 Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, calidad naval, enchufe macho, 50A 125V, 2 polos 3 hilos con toma de tierra, no NEMA, terminal de tornillo
Image of HBL63CM61 Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, calidad naval, enchufe macho, 50A 125V, 2 polos 3 hilos con toma de tierra, no NEMA, terminal de tornillo

Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, calidad naval, enchufe macho, 50A 125V, 2 polos 3 hilos con toma de tierra, no NEMA, terminal de tornillo

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: HBL63CM61

Locking Devices, Twist-Lock®, Marine Grade, Male Plug, 50A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, Non-NEMA, Screw Terminal, Galvanized

  • Cuerpo de latón niquelado para una alineación positiva
  • Barriletes de engaste de cobre para terminaciones fiables
  • Contactos de latón niquelado para resistencia a la corrosión

Detalles del producto

General

Application

Marine Wiring Devices

Catalog Number

HBL63CM61

Color

Metallic

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

No

Item Type

Standard

Material

Composite

Material - Mounting Hardware

Cord Mounted

Number Of Poles

2-Pole

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Specifications

  • Blade Type - Locking
  • Cord grip range - .44–1.14 in. (11.1–29.0)
  • Housing Type - Standard
  • Product Type - Replacement Plugs

UPC

783585808710

Dimensiones

Display Size

Standard Sized

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

50 A

Connectivity

Pressure Terminal Screws

Current / Amperage Rating

50 A

Current Rating

50 A

Phase

Single Phase

Voltage Rating

125 VAC

Voltage Rating Description

125 VAC

Wattage

6250

Relacionado con el Conductor

Cord Type

All Listed Portables

Number Of Wires

3-Wire Grounding

Wire Size

#6 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

UL Listed

Nema Rating

Non-NEMA

Logística

Carton Quantity

5

Recursos y descargas