Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL8115V
Application
Catalog Number
HBL8115V
Couleur
White
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Nombre de pôles
2-Pole
Performance
Plage du cordon
0.300"-0.660" (7.6-16.8)
Puissance max. (hp)
0.5
Série
Hospital Grade
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Valise
Type
Plugs
Type d'article
Valise Plug
UPC
783585015637
Dimensions
1.88 po x 1.25 po x 1.13 po
Hauteur
1.13 in
Largeur
1.25 in
Longueur
1.88 in
Poids
0.15 lb
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#16 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15P
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
10