Insert ground wire through a RACO® lay-in style lug. Product is dual rated for either copper or aluminum grounding conductors.
- La construcción de hierro maleable garantiza la protección mecánica
- Galvanizado de zinc para una mayor protección contra la corrosión
- Aislador clasificado para 150° C
- Capacidad del cable de tierra - #14 Sol. - Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.