Secure threaded Rigid/IMC conduit where severe vibration is encountered using RACO® bonding locknuts. Bonding locknuts provides additional locking and grounding connecitons. Duarable steel construction.
Construcción totalmente de acero que garantiza la protección mecánica de la pista de rodadura
Galvanizado con zinc para una mayor protección contra la corrosión
Homologado por UL y CSA
Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.