1
* Imagen representativa
1

PDV-100 Optima Arrester (17 kV MCOV, 7214 Hardware)

Marca: OHIO BRASS

ID del Catálogo: 2137177214

Descargador de sobretensiones IEEE para servicio pesado / IEC para distribución, con carcasa de polímero de alta resistencia.

High quality distribution surge arresters backed by more than 35 years of excellent field exposure

  • Más de 35 años de excelente rendimiento en campo con más de 40 millones de descargadores de distribución instalados
  • Material de carcasa ESPTM de larga duración con resistencia mecánica y características eléctricas superiores
  • Desconectador capacitivo fiable que funciona con corrientes de fallo de tan sólo 1 amperio
  • Sistema de sellado triple dinámico que protege los componentes internos de la entrada de humedad para prolongar la vida útil
  • Discos MOV de alta calidad fabricados en Wadsworth, Ohio, desde 1978
  • Descargadores ensamblados en Aiken, Carolina del Sur
  • Probados de rutina al 100%.

Detalles del producto

General

Application

Distribution

Bracket Type

None

Cantilever Bending Strength - Max.

80 Nm

Catalog Number

2137177214

Color

Gray Housing

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

ESPâ„¢ Polymer Housing

Mounting Position

Upright

Type

Distribution

UPC

096359414193

Dimensiones

Dimensions

13.063 in x 8.313 in x 5.125 in

Height

5.125 in

Length

13.063 in

Stud Type

3/8-16

Weight

4.9 lb

Width

8.313 in

Clasificaciones Eléctricas

Creep and Leakage Distance

28.1 in (713 mm)

Current - Low Current Long Duration (LCLD) Test

250 A

Duty Cycle

21 kV

Frequency Rating

48-62 Hz

Maximum .5 Microsecond Discharge Volts @ Classifying Current

71 kV

Maximum Discharge Voltage

  • 51.4 kV @ 1.5 kA
  • 55 kV @ 3 kA
  • 58.2 kV @ 5 kA
  • 63.5 kV @ 10 kA
  • 72.1 kV @ 20 kA
  • 85 kV @ 40 kA

Maximum Switching Surge Protective Level @ 500A

47 kV

MCOV

17 kV

Minimum Strike

9.7 in

Pressure Relief Capability-Symmetrical rms (kA)

20

Time - Low Current Long Duration (LCLD) Test

2000 µs

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

IEEE/IEC

Logística

Pallet Quantity

136